??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BES G06EA-PSC15B-EP02
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Индуктивные датчики
Спецификация
BALLUFF BES G06EA-PSC15B-EP02
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BES025M
TC
Название продукта
BES G06EA-PSC15B-EP02
PX
Тех. чертеж
41790_01
ROT
вращение
°
NPOS
Nut position
TECH
Тех. детали
Тех. детали
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
семейство продуктов
Induktive Standardsensoren
BFORM
тип корпуса
D6,5
W
Вес
0.018 kg
TRAFFIC
ТНВЭД
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 6.5 x 10 mm, Style Housing = D6.5, Installation = for flush mounting, Range = 1.5 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 3000 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 2.00 m, PUR, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код